Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci |
50/60 Hz |
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC |
230 V |
Napięcie wejściowe 2 AC |
400 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC |
4,6 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC |
2,65 A |
Inrush current at input voltage 1 |
72 A |
Inrush current at input voltage 2 |
40 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 |
147 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 |
85 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe |
1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu |
przykręcone |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Wymiar mocowania a |
134,1 mm |
Wymiar mocowania b |
122 mm |
Wymiar mocowania c |
3,5 mm |
Wysokość |
157 mm |
Szerokość |
150 mm |
Głębokość |
145 mm |
Średnica otworu |
3,5 mm |
Długość otworu |
11 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
60 °C |
Temperatura przechowywania min. |
-30 °C |
Temperatura przechowywania maks. |
80 °C |
Norma produktu |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
EMC |
2014/30/EU |