MET Transformator
1-fazowy sterowniczy i separacyjny
Nr art.: | 866141 |
Ciężar: | 21 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1500 VA
Klasa izolacji T 60/B
Kondensacja niedozwolona
1500 VA
Klasa izolacji T 60/B
Kondensacja niedozwolona
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 400 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC min. | 380 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 420 V |
Prąd wejściowy AC | 4 A |
Prąd włączający maks. | 85 A |
Prąd zwarciowy | 120 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 1 | 110 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Moc łączeniowa AC maks. | 1500 VA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 5,8 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone |
---|---|
Wymiar mocowania a | 135 mm |
Wymiar mocowania b | 142 mm |
Wymiar mocowania c | 7 mm |
Wysokość | 142 mm |
Szerokość | 174 mm |
Głębokość | 167 mm |
Średnica otworu | 7 mm |
Długość otworu | 15 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073868 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043200 |