Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci |
50/60 Hz |
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC |
230 V |
Napięcie wejściowe 2 AC |
400 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC |
0,23 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC |
0,13 A |
Inrush current at input voltage 1 |
3,5 A |
Inrush current at input voltage 2 |
2 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 |
2,1 A |
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 |
1,2 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC |
12 V |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu |
przykręcone |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Wymiar mocowania a |
47,5 mm |
Wymiar mocowania b |
56 mm |
Wymiar mocowania c |
2,4 mm |
Wysokość |
70 mm |
Szerokość |
78 mm |
Głębokość |
91 mm |
Średnica otworu |
2,4 mm |
Długość otworu |
7,6 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
50 °C |
Temperatura przechowywania min. |
-30 °C |
Temperatura przechowywania maks. |
80 °C |
Norma produktu |
EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 |
EMC |
2014/30/EU |