Xelity 8 + 2TX Unamanaged Switch IP67 8 x GE 2 x 2,5GE 5 polig
Nr art.: | 58950 |
Ciężar: | 0.9 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Dane techniczne
Ogólne informacje o produkcie
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Nazwa produktu producenta | Xelity 8+2TX IP67 8xGE 2x2,5GE 5P |
Producent URI | https://www.murrelektronik.com/ |
Produkt URI | https://shop.murrelektronik.com/58950 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Rodzaj napięcia roboczego | DC |
---|---|
Napięcie robocze US DC | 24 V |
Napięcie robocze US DC min. | 9 V |
Napięcie robocze US DC maks. | 30 V |
Napięcie robocze UA DC | 24 V |
Napięcie robocze UA DC min. | 9 V |
Napięcie robocze UA DC maks. | 30 V |
Pobór mocy maks. | 7 W |
Pobór prądu maks. | 700 mA |
Dane elektryczne | Wejście
Prąd wejściowe | 100 mA |
---|---|
Prąd wejściowy min. | 75 mA |
Prąd wejściowy maks. | 125 mA |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół | EtherNet/IP, PROFINET |
---|
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Topology type | Linia, Gwiazda |
---|---|
Auto-Crossover | tak |
Auto-Negotiation | tak |
Polaryzacja automatyczna | tak |
Ochrona przed burzą broadcastową | tak |
Duplex | Pełny dupleks lub półdupleks |
Green Ethernet | nie |
Jumbo Frames | 10 kB |
Auto-Sensing | tak |
Ramki LLDP | zablokowane |
Tabela adresów MAC maks. (liczba adresów) | 16000 |
MDI | tak |
QoS niezarządzany (IEEE 802.1p) | Ścisły priorytet, 8 kolejek |
Ramki RSTP | Przekierowanie |
Rodzaj przełączania | niezarządalny |
Procedura przełączania | Store & Forward |
VLAN niezarządzany (IEEE 802.1Q) | Przekierowanie znacznika |
Rodzaj transmisji (port 1) | 2.5 GBASE-T, 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X) |
Rodzaj transmisji (port 10) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 2) | 2.5 GBASE-T, 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X) |
Rodzaj transmisji (port 3) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 4) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 5) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 6) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 7) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 8) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Rodzaj transmisji (port 9) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Komunikacja przemysłowa | Profinet
Klasa zgodności PROFINET | A |
---|
Diagnozy
Wyświetlacz LED | Zasilanie, Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Number ports | 10 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. | 3000 m |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Klasa ochrony (EN IEC 61140) | III |
Ochrona przeciążeniowa zasilania urządzenia | tak |
Zabezpieczenie polaryzacji | tak |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Obwód ochronny wejścia | Varistor, Dioda tłumiąca |
odporny na zwarcie | tak |
Galvanic separation (operating voltage) | nie |
Galvanic separation input/input | nie |
Galvanic separation input/output | nie |
Galvanic separation output/output | nie |
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | I |
Ochrona przeciwprzepięciowa | tak |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Spadek swobodny (EN 61131-2) | 0,3 m |
---|---|
Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27) | 30 g, 11 ms 6 x (oś X, Y, Z) |
Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6) | 3,5 mm (3 ... 60 Hz), 10 g (6 ... 150 Hz) |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | silver |
---|---|
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Masa netto | 900 g |
---|---|
Typ montażu | przykręcone |
pozycja montażowa | dowolnie |
Wysokość | 225 mm |
Szerokość | 63 mm |
Głębokość | 37,4 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 45 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 45 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Temperatura transportu min. | -40 °C |
Temperatura transportu maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
Dane techniczne | Niezawodność
MTTF | 100 a, SN 29500 |
---|---|
Warunek dodatkowy MTTF, MTBF | 40 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
RoHS | 2011/65/EU & (EU)2015/863 Exception 6c, 7a & 7c1 |
China RoHS | GB/T 26572 EPUP-25 |
WEEE | 2012/19/EU | Category 6 |
CE | 2014/30/EU, 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Dopuszczenia
UL | UL 61010-1 E201820, UL 61010-2-201 E201820 |
---|---|
ULc | CSA C22.2 No. 61010-1-12 E201820, CSA C22.2 No. 61010-2-201 E201820 |
tak |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | XD1 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | XD2 |
Typ przyłącza 3 | XF1-XF10 |
Typ przyłącza 1
Długość kabli maks. | 100 m |
---|---|
Family construction form | M12 |
Gender | male |
Impedance connection cable | 100 Ω |
Kategoria kabli min. | Cat5 |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | L |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | L |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Kodowanie | X |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DB - |
PIN 5 | DD + |
PIN 6 | DD - |
PIN 7 | DC - |
PIN 8 | DC + |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170106 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
ETIM-6.0 | EC000734 |
ETIM-7.0 | EC000734 |
GTIN | 4065909086933 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Materiał uziemienia ----
---- Połączenie ----
---- Przewód zasilający ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Gniazdo zaciskowe do przewodów Cu ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Wtyk śrubowy ----