Gniazdo modułu przekaźnikowego IR, WE:250V/250VAC/DC/10A
Nr art.: | 61300 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.075 kg |
Kraj pochodzenia: | IT |
Dostepny
Opis
do przekaźników przemysłowych
4 zestyki przełączne
0...230 V AC/DC
bez komponentów
4 zestyki przełączne
0...230 V AC/DC
bez komponentów
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
---|---|
Napięcie łączeniowe DC maks. | 110 V |
Prąd łączeniowy maks. | 5 A |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP40 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 76,5 mm |
Szerokość | 27 mm |
Głębokość | 65 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371603 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371603 |
ECLASS-8.0 | 27371603 |
ECLASS-9.0 | 27371603 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879025935 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |