Siemens Schaltgerätentstörmodul
Varistor und LED Glied, 24VAC/DC
Nr art.: | 2000-68400-4410000 |
Ciężar: | 0.005 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
24 V AC/DC
48 V AC/DC
VDR + LED
Inne obwody i napięcia na życzenie.
48 V AC/DC
VDR + LED
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dane techniczne
Kompatybilność | Kompatybilne z
Pasujące łączniki | 3 RT 20.25/26/27/28 |
---|
Dane techniczne | Dane elektryczne
Współczynnik tłumienia | 1.5× UN |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. | 12 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC maks. | 48 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 12 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 48 V |
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Zestyk wtykowy |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 18,5 mm |
---|---|
Szerokość | 30,2 mm |
Głębokość | 11,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879010825 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----