Uchwyt do Eurokart SKPD typ D, 230V, 32-polowy, 234x160mm, zaciski
śrubowe
Nr art.: | 631198 |
Ciężar: | 0.394 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
screw terminal
32-piny
230 V AC
Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.
32-piny
230 V AC
Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 230 V |
---|---|
Prąd roboczy maks. | 4 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza jednożyłowego min. | 0,25 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks. | 2,5 mm² |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 32 |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna |
Wysokość | 63 mm |
Szerokość | 274 mm |
Głębokość | 167 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27440402 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879040051 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |