Cube67 I/O compact module
4 analog inputs
Nr art.: | 5673050 |
Ciężar: | 0.16 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
Moduł kompaktowy
AI4 - (C) 4× M12 (I)
Prąd
Części metalowe: Stal nierdzewna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
AI4 - (C) 4× M12 (I)
Prąd
Części metalowe: Stal nierdzewna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.pl/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.pl/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60925_logo.png.pagespeed.ic.-ZzyC54o25.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.pl/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Połącz produkt
Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Napięcie robocze US DC | 24 V |
Pobór prądu maks. | 50 mA |
Prąd sumaryczny UA maks. | 4 A |
Prąd sumaryczny US maks. | 4 A |
Dane elektryczne | Wejście
Obciążenie rezystancyjne maks. | 300 Ω |
---|---|
Odporność na przeciążenie | tak |
odporny na zwarcie | tak |
Differential input | tak |
Prąd wejściowy trybu 2 min. | 4 mA |
Prąd wejściowy trybu 2 maks. | 20 mA |
Prąd wejściowy min. | 0 mA |
Prąd wejściowy maks. | 20 mA |
Prąd czujnika US na wejście maks. | 0,2 A |
Czas przetwarzania wejścia analogowego na kanał | 2 ms |
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
---|---|
Diagnostyka | Under voltage, brak napięcia |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 126 mm |
Szerokość | 30 mm |
Głębokość | 34,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 75 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | 0-3 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Bus In |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | AI + |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | AI - |
PIN 5 | n.c. |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879044806 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |