Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Cube67 DI8 E 8xM8 NPN VA  5662650
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Cube67 DI8 E 8xM8 NPN VA

Nr art.: 5662650
Ciężar: 0.175 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł rozszerzający
DI8 NPN (E) - 8× M8
Części metalowe: Stal nierdzewna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate

Połącz produkt

Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Pobór prądu maks. 30 mA
Prąd sumaryczny UA maks. 4 A
Prąd sumaryczny US maks. 4 A
Dane elektryczne | Wejście
Type input for 3-wire sensors or mechanical switches, NPN
Filtr czasu wejścia 1 ms
Prąd czujnika US na wejście maks. 0,2 A
Diagnozy
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 151 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 34,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 75 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 Bus In
Typ przyłącza 2 Bus Out
Typ przyłącza 3 R
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 3
Family construction form M8
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 3
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 DI

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879045308
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 5662650_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 5662650_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56621_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 5662650_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 56621_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56600_ina_6_37.pdf (37)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 5662650_1052-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 5662650_1052-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 5662650_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki