Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Cube20S DO2 230VAC Relais  57327
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Cube20S DO2 230VAC Relais

Nr art.: 57327
Ciężar: 0.06 kg
Kraj pochodzenia:  TH
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł rozszerzający
DO2 - (E) 230 V AC Przekaźnik
Wyjścia przekaźnikowe
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze UA AC maks. 230 V
Napięcie robocze UA DC maks. 30 V
Pobór prądu maks. 130 mA
zasilanie modułu przez połączenie systemowe
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd łączeniowy maks. 3 A
Diagnozy
Diagnostyka Under voltage
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) tak
Galvanic separation output/output tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 109 mm
Szerokość 12,9 mm
Głębokość 76,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 Zasilanie
Typ przyłącza 2 Zasilanie
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 8
PIN 1 DI 0
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 5 DI 1
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879424448
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 57327_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 57327_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 57327_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Document: User manual 57220_hdb_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Information: EU declaration of conformity 57327_4744-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Software: Device driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)

* plus VAT, plus Koszty wysyłki