Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Coding element  70MH-ZC004-1000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Coding element

10 pieces

Nr art.: 70MH-ZC004-1000000
Ciężar: 0.04 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Elementy kodujące
Jednostka opakowania: 10 sztuk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa PC
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 23,9 mm
Szerokość 4,5 mm
Głębokość 4,5 mm

ECLASS-6.0 27269203
ECLASS-6.1 27269203
ECLASS-7.0 27440203
ECLASS-8.0 27440203
ECLASS-9.0 27440203
ECLASS-10.1 27440203
ECLASS-11.1 27440203
ECLASS-12.0 27440203
ETIM-5.0 EC002608
GTIN 4048879649803
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 39269097

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 70MH-ZC004-1000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZC004-1000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-05-24_(7) REACH SVHC CAS No 29420-49-3_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki