Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
B10 Bulkhead mounted h., IP68  70MH-GAENS-B000200
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

B10 Bulkhead mounted h., IP68

Screw locking

Nr art.: 70MH-GAENS-B000200
Ciężar: 0.164 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

B10
Obudowa montażowa
Zamknięcie śrubowe
IP68
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Instalowanie | Podłączanie
Cykle wtykowe min. 500
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP68
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, zablokowane
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Rodzaj obudowy Obudowa montażowa
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy malowany proszkowo
Materiał uszczelka Silikon
Materiał obudowa Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału Stal szlachetna
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar B10
Typ montażu Zamknięcie śrubowe
Wysokość 28,9 mm
Szerokość 58 mm
Głębokość 145 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
GTIN 4048879647366
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 70MH-GAENS-B000200_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-GAENS-B000200_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki