Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Adaptive insert female (8/6) without shut-off  MVT1821-062406061
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Adaptive insert female (8/6) without shut-off

single seal, brass nickel-plated

Nr art.: MVT1821-062406061
Ciężar: 0.038 kg
Kraj pochodzenia:  DE
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wkładka - stała obudowa
Mosiądz, niklowany
bez odcinania
AD8

Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Stopień ochrony (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Bariera bez odcinania
Ciśnienie robocze min. -0,8 bar
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy nickel plated
Materiał uszczelka FPM
Materiał obudowa Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Zewnętrzna średnica węża 8 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879572248
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 74198090

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki