Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
A3 female 3-pole, Push-in, 400 V, 10 A  70MH-EB003-AP02010
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

A3 female 3-pole, Push-in, 400 V, 10 A

Nr art.: 70MH-EB003-AP02010
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.013 kg
Kraj pochodzenia:  CN
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

A3
Żeński
3-piny
Zacisk push-in
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Proszę zastosować tulejkę.
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks. 400 V
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks. 230 V
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks. 400 V
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks. 230 V
Prąd roboczy 10 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks. 1,5 mm²
Instalowanie | Podłączanie
Długość przycięcia 10 mm
Typ połączenia Zacisk sprężynowy typu push-in
Gender female
Cykle wtykowe min. 500
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów 3 + PE
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 4 kV
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) III
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku posrebrzane
Combustibility class (UL94) V-0
Materiał mocowanie styków PC
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar A3
Wysokość 29,6 mm
Szerokość 20,8 mm
Głębokość 22,4 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879764186
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 70MH-EB003-AP02010_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 70MH-EB003-AP02010_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-EB003-AP02010_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki