Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
A16 Hood, high profile, IP65  70MH-GTCHL-A02B000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

A16 Hood, high profile, IP65

Single locking lever, side entry M20

Nr art.: 70MH-GTCHL-A02B000
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.13 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

A16
Osłonka (wysoka)
Pojedyczna dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Dane techniczne | Instalowanie
Odejście kablowe bocznie
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M20
Cykle wtykowe min. 500
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Rodzaj obudowy Osłonka
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy malowany proszkowo
Powłoka blokady verzinkt
Materiał uszczelka CR
Materiał obudowa Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału Stal
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar A16
Wysokość 70,5 mm
Szerokość 32 mm
Głębokość 79 mm
Sposób zamykania Pojedyczna dźwignia zamykająca
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 100 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) 40/100/21

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
GTIN 4048879696456
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 70MH-GTCHL-A02B000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-GTCHL-A02B000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki