Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
8 mm crimp contact f/turned/silver/16 mm²  70MH-ZKB1S-0400900
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

8 mm crimp contact f/turned/silver/16 mm²

2 pieces

Nr art.: 70MH-ZKB1S-0400900
Ciężar: 0.017 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Pin zaciskany
Żeński
8 mm
16 mm² (AWG 6)
Jednostka opakowania: 100 sztuk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 16 mm²
Numer AWG maks. 6
Instalowanie | Podłączanie
Długość przycięcia 16 mm
Typ połączenia Zacisk
Gender female
Cykle wtykowe min. 500
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku posrebrzane
Materiał styk Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 13 mm
Szerokość 13 mm
Głębokość 43 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879649711
Jednostka pakowania 2
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 70MH-ZKB1S-0400900_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZKB1S-0400900_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki