Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag chain 10m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag 6.0m
 
form A 18mm, B 10mm, BI 11mm
 
PUR-JZ 4x0,75 czarny UL CSA, 5m
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR-OB shielded violet UL 0,8m
 
PUR-JBZ 5x1,0 szary, 10m
 
PVC-OB 3x0,34 szary 7,5m
 
PVC-JZ 4x0,75, czarny, 5m
 
PUR-OB 4x0,34 shielded grey UL,CSA+drag chain 7m
 
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 0,6m
 
TPE 4xAWG18 ye UL,CSA+drag chain 10m
 
PUR 5x1.5 czarny UL/CSA 2m
 
PUR-JZ 3x0,75 szary
 
Specification: 6FX8002-2DC20-1AJ0
 
zaciski śrubowe, 6..8mm
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag chain 1m
 
for xtreamDB CANopen und SAE J1939
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki