Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-JZ 5x0,75 grey UL, CSA + drag chain 1,5m
 
PUR 4x1.5 czarny UL/CSA 3m
 
PUR 1x4xAWG24 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 6x2,5 UL/CSA 2,0m
 
PVC-JZ 3x0,75 szary, 3m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag chain 6,5m
 
5.0m PUR-JB 8*0,34+5*0,75
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 1.6
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 czarny, 5m
 
Dioda Zenera,, 24VDC
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 50m
 
 
 
with 4 pole M12 plug outlet downward
Nie można zamówić artykułu
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 ekranowany, szary, 5m
 
P: 150VA IN: 440/460/480/500VAC OUT: 24-230VAC
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki