Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 4x0,34 grey drag chain 15m
 
TPE 5xAWG22 ye UL 10m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 black robot+drag chain 3m
 
PVC 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 1m
 
PUR-OB 4x0,25 black 3m
 
PUR-OB 12x0,25 szary, 4m
 
PUR 3x0.25 black UL/CSA, drag ch 8,8m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag chain 15m
 
PUR-OB 4x0,75 szary, UL CSA, 3m
 
PUR-OB 4x0,25 black 1,5m
 
PUR-OB 4x0,25 czarny, 5m
 
PUR-OB 3x0,34 yellow UL, CSA 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,25 czarny, UL CSA, 1m
 
230 PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 20.0
 
PUR-OB 3x0,34 UL CSA, 3m
 
PVC-JZ 3x0,75 szary, 3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 yellow robot+drag chain 2m
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt 15.0
 
PUR-JBZ 5x1,5 szary UL,CSA 14m
 
PUR-OB 3x0,25 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, UL CSA, 4m
 
TPE 5x16AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 15m
 
PUR 4x0.34 shielded gn 30m
 
PUR-JZ 5x0,75 szary UL, CSA 15m
 
PVC-OB 4x0,34 grey 1m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 10m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 3,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR ((2x0.75)C + 2x0.75)C shielded gy UL 0,6m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag chain 12m
 
 
PUR-OB 2x0,5 black drag chain 10m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA, 5m
 
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki