Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
nakrętka ze stali V4A, PVC-OB 4x0,34 szary, 50m
 
PP-wires 12x0,14 1m
 
PUR-OB 2x2x0,34 shielded violet UL 10m
 
PUR 2x2x0,34 shielded gn UL,CSA+dragchain 0,3m
 
Specification: 6FX5002-2DC10-1BF0
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 13m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 0,8m
 
PP 5x0.34 niebieski 3.0m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 13m
 
PUR-JB 5x0,34 czarny 7,5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 90.0
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 0,25m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 3x0,25 czarny UL, CSA 0,6m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 7,5m
Nie można zamówić artykułu
 
1-fazowy sterowniczy i separacyjny
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki