Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 4X0.34 ekranowany, szary UL/CSA, 7,5m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 5m
 
includes 5 pieces.
 
PVC, STOOW, 3x16AWG, yellow, 10m
Nie można zamówić artykułu
 
TPE 5xAWG18 ye UL/CSA+drag chain 2m
 
PVC-OB 3x0,25 black 3,5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 ekranowany, zielony, 1m
 
PUR ((2x0.75)C + 2x0.75)C shielded gy UL 15m
 
 
PVC 12x0,14 czarny 20m
 
10.0m PUR 16x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki