Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 3x0,25 grey UL,CSA+drag chain 15m
 
PVC 3x0.25 black 5,5m
 
PUR 4x0.34 czarny UL/CSA 8m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 1,5m
 
przewód PUR/PVC 4*0,34+3*0,75 UL/CSA, 10m
 
PUR 4x0.34+1x0.5 pomarańczowy, UL/CSA 1m
 
PVC-OB 4x0,25 czarny, 5m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 0.5m
 
PVC, STOOW, 5x16AWG, yellow, 7.5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 1x2x0,64 ekranowany, fioletowy, 15m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 2.5
 
TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, yellow, 10m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki