Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB(STV) 4x0,25 żółty, 1,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 black UL, CSA 13m
 
 
15.0m PUR 12*0,34+2*0,75 exit norm..
 
10-polowa, 250V, 20A, Push-In
 
PVC 5x0,34 ekranowany, szary, UL,CSA 15m
 
PUR-OB 4x0,34 grey UL,CSA+drag chain 16m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 2,5m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 black 5m
 
PUR-OB 3x0,34 żółty, UL CSA, 3m
 
AI Multi PT / RTD, M12, straight
 
PVC-OB 4x0,34 szary 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 4m
Nie można zamówić artykułu
 
TPE 4x2xAWG24 shielded bu UL/CSA+drag chain 2m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki