Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
TPE 4xAWG22 ye UL 7,5m
 
PUR 3x0.25 GRAY, 3,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-JZ 3x0,75 black 2m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 25m
Nie można zamówić artykułu
 
 
PUR-OB 4x0,34 black UL, CSA 0,6m
 
PUR-JZ 3x0,75 czarny, UL CSA, 5m
 
PUR 4x2xAWG26 ekranowany zielony UL/CSA 15m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag chain 1,8m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag chain 5,5m
 
PVC-OB 3x0,34 black 0,5m
 
TPE 8xAWG22 ye UL 1m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki