Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-JB(STV) 5x0,34 yellow robot+drag chain 1m
 
PUR-OB 4x0,25 czarny 7,5m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5,0m
 
PUR-OB 4x0,34 yellow 7,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PP 3x0.34 bl 5m
 
PVC-OB 4x0,34 ekranowany, szary, 10m
 
 
PUR 4x1,5 or UL/CSA+drag chain 40,0m
 
PUR-OB 5x0,34 shielded black UL,CSA+drag chain 20m
 
PVC-OB 3x0,34 black 17m
 
PUR-OB 3x0,25 yellow UL, CSA 3m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 or UL/CSA + draig chain 25m
 
PVC 12x0.14 shielded bk 15m
 
PUR-JB 5x0,34 yellow 5m
Nie można zamówić artykułu
 
796 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 0.5
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA + schleppk. 10m
 
PVC 4x0,34 czarny, UL CSA, 5m
 
PUR-OB 4x0,34 żółty, UL CSA, 25m
 
 
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 ekranowany, fioletowy, UL, 6,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA, 0.5m
 
PUR 4x2xAWG26 ekranowany zielony UL/CSA 5m
 
PVC-OB 4x0,25 żółty, 0,3m
 
TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, yellow, 7.5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 2x2x0,34 shielded green UL,CSA+drag chain 15m
 
TPE 5x14AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 3m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gy drag chain 7,5m
 
PUR-OB 3x0,34 czarny, UL CSA, 20m
 
PUR-OB 5x0,34 czarny UL, 15m
 
PVC-JB 5x0,34 szary, 25m
 
PVC-OB 2x0,75 black 7,5m
 
PUR-OB 3x0,25 black 4m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 7m
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 2,5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki