Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag chain 12m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 szary, 0,6m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x0,34 ekranowany, czarny, UL CSA, 5m
 
PUR-OB 8x0,25 shielded grey drag chain 7,5m
 
PUR-OB 4x0,34 szary, 3m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 16x0.5+3x1.0 gy UL/CSA+drag chain 19m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony UL, CSA 8m
 
PVC-OB 3x0,34 grey 20m
 
PP-wires 8x0,25 1m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 55.0m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag chain 3m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki