Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 5x2.5 bk UL/CSA+drag chain 7,5m
 
PUR-JZ 5x0,5 grey drag chain 4m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PVC 6x1,5 UL/CSA 1,0m
 
 
TPE 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag chain 2.0m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag chain 0,5m
 
PUR 5x0.25 bk UL 5m
 
specification: 6FX8002-5DG01-1CJ5
 
PUR 8x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR-JB 5x0,34 grey UL,CSA+drag chain 21m
 
633 PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag 0.6
 
PUR-OB 3x0,34 żółty, UL CSA, 3m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 czarny 10m
 
 
4-pol., PCB-Pin
 
PUR 4x0.34+1x0.5 or UL/CSA+robot+drag ch. 1,5m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 black 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 20m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki