Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 1x4x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA 5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag 40.0 m
 
PUR-OB 4x0,25 czarny, UL CSA, 0.6m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag chain 5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 11m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 19.5m
 
610 PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.8
 
PUR-OB 2x2x0,34 shielded red UL,CSA+drag chain 3,0m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag chain 1,5m
 
PUR 4x0,25 czarny UL,CSA+drag chain 1m
 
PVC-OB 3x0,34 grey 25m
 
PP-Litze 12x0,14 0,2m
 
TPE 4x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 10m
 
PVC 4X0.34 GRAY, UL/CSA 0.7m
 
PUR 2x2x0,34 ekranowany, zielony UL,CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,34 black 5m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 3x0,25 czarny, 2m
 
PVC-OB 4x0,34 czarny, 20m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 12m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grey robot+drag chain 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 4x0,34 grey CEI-Norm 20m
Nie można zamówić artykułu
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 ekranowany, żółty 20m
 
PUR-OB 2x2x0,34 shielded green UL, CSA 15m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki