Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-JB 5x0,34 ekranowany, szary, 10m
 
TPE-S 4x0.34 bu robot+drag chain 30m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 12m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
PUR 3x0.25 czarny UL/CSA 12m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA, 10m
 
PUR 8x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 10m
 
Pojedyncze zamknięcie, M32
 
PVC 2x2xAWG22 ekranowany, zielony UL/CSA 1m
 
PUR-OB 2x1,5 grey UL, CSA 9m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grey 13m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 19m
 
PVC-OB 5x0,34 czarny 10m
 
PUR-OB ekranowany, zielony UL, CSA 3m
 
PUR-JZ 4x0,75 UL CSA, czarny, 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 3m
 
PUR 4x2xAWG26 ekranowany zielony UL/CSA 10m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR-JZ 5x0,5 grey drag chain 500m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 15.1
 
PVC 3x0.75 gy 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 black 1m
 
specification: 6FX5002-5DG01-1AG0
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki