Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 3x0,34 grey drag chain 0,6m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 3m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 11.0
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 20m
 
PVC 8x0.25 bk UL/CSA 20m
 
PUR-OB 4x0,25 czarny UL, CSA,  8m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 5.5
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag chain 7,5m
 
PUR 4x0.34 czarny UL/CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,25 black robot+drag chain 2,3m
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 0.25m
 
PVC 5x0,34 0,2m
 
223 PUR 3x0.34 gy UL/CSA 3.0
Nie można zamówić artykułu
 
 
wires PVC 4x2,5 UL/CSA 0,25m
 
TPE 2x2xAWG24 shielded bl UL/CSA+drag chain 2.0m
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 0.25m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki