Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-JZ 3x0,75 black UL, CSA + drag chain 10m
 
PVC-OB 4x0,34 czarny, 3m
 
PUR 4x2x0,14 ekranowany, zielony UL, CSA 1m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag chain 0,3m
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 czarny, 10m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag chain 9m
 
PUR-OB 3x0,25 szary, 7m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 4x0,34 black 3m
 
PVC 4x0.34 ekranowany, czarny UL/CSA 30m
 
 
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki