Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
RADOX EM 104 5x0.5 bk 5m
 
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 25m
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PE-X-wires 6x2.5 UL 0.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag chain 3,8m
 
PVC-JZ 5x0,75 yellow 1,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 szary, 7.5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag chain 5m
 
 
WE: 24 VAC/DC - WY: 250 VAC/DC / 5 A
Nie można zamówić artykułu
 
PVC 12*0,14mm czarny, 19m
 
PUR-OB 4x0,34 grey UL, CSA + drag chain 3m
 
PVC-JB 5x0,34 ekranowany, szary 7,5m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 0,85m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki