Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PP-RJ45 to PP-RJ45, PUR-OB 2x2x0,34, green, 30.0m
 
PVC-OB 5x0,34 shielded gy UL,CSA 3m
 
PUR-JB 5x0,34 grey UL,CSA+drag chain 30m
 
PUR-OB 3x0,25 UL, CSA UL, CSA 1,3m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 20m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 3,4m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 2m
 
PUR-JZ 3x0,75 black 10m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 8,0m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC 8x0.25 bk UL/CSA 2m
 
PUR-JZ 3x0,75 drag chain schleppk. 7,5m
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, UL CSA, 1.5m
 
 
EN V4A PUR 2x2xAWG22 zielony UL/CSA 20m
 
PUR-JB 5x0,34 żółty 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
RADOX EM 104 4x0.5 czarny 5m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki