Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+rob/drag ch. 3,5m
 
PUR-OB 3x0,34 szary 1,5m
 
PUR 3x0.25 czarny UL/CSA 0,3m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 3m
 
PVC 5x0.34 shielded gy 30m
 
Gniazdo zasilania VDE + RJ45 + otwór na wyłącznik
 
PVC-OB 3x0,25 czarny, 2m
 
PVC-OB 4x0,25 czarny 10m
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 grey robot+drag chain 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 500m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki