Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 11m
 
PUR 8x0.25 ye UL/CSA+drag chain 2.0m
 
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grey robot+drag chain 2m
 
PVC 4X0.34 black UL/CSA 38m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 10m
 
PVC-OB 3x0,34 yellow 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 black UL, CSA 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 black 0,3m
Nie można zamówić artykułu
 
TPE 5xAWG18 ye UL/CSA+drag chain 5m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grey 8m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 20m
 
PUR-JB 5x0,34 black 500m
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki