Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB(STV) 3x0,34 yellow robot+drag chain 1m
Nie można zamówić artykułu
 
TPE 3x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 3m
 
PVC-OB 4x0,34 yellow 10m
 
 
Connection: DT-4
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 6,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 5x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 11m
 
TPE 3x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
PVC 2x2xAWG22 shielded gn 35.0 m
 
PUR-OB 4x0,25 grau schleppk. 1,35m
 
PVC-OB 4x0,25 shielded grey 100m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x2x0.25 shielded gy 500m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki