Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB(STV) 4x0,34 czarny, 1.5m
 
 
nakrętka ze stali nierdzewnej V4A, PVC-OB 4x0,34 szary, 1.5m
 
PVC-OB 4x0,25 yellow 1,5m
 
PVC, STOOW, 5x16AWG, yellow, 5m
 
PVC-OB 3x0,34 czarny, 15m
 
PUR-OB 3x0,25 black UL, CSA 0,6m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag chain 3m
 
PUR-OB 3x0,25 2m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 8x0,25 grey drag chain 15m
 
PUR-OB 3x0,25 2m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 3X0.75 black UL/CSA, drag ch 1,1m
 
PUR-OB 4x0,25 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JB 5x0,34 grey UL, CSA + drag chain 28m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 shielded vio UL+drag c. 200m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki