Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PVC-OB 3x0,34 black 1,5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag chain 4,2m
 
PUR-OB 3x0,25 yellow UL, CSA 3m
 
PUR-OB 3x0,25 szary, 5m
 
PVC-OB 4x0,34 czarny, 25m
 
PUR-OB 3x0,25 black 4m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 3x0,34 black 4m
 
PVC-OB 3x0,34 czarny, 40m
 
PUR-OB 3x0,25 czarny, UL CSA, 0,3m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 2m
 
 
prosty
 
Wire 4x0.25 0.5m
 
TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 1.0m
 
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki