Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
wires PP 8x0.25 0,2m
 
PUR-OB 3x0,34 grey UL, CSA + drag chain 30m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 20.0
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 4x0,34 black UL, CSA 10m V2A
 
PVC 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 50m
 
PP-wires 12x0,14 0,2m
 
PVC-OB 1x2x0,64 ekranowany, fioletowy, UL CSA 1,5m
 
PVC-OB 3x0,34 shielded grey UL,CSA 1,5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 3m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 20m
 
PUR-OB 4x0,34 black UL, CSA 1,5m
 
PVC-JB 5x0,34 grey 100m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki