Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag chain 5,5m
 
PVC-OB 3x0,25 yellow 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 czarny, 3m
 
PUR-OB 5x0,34 czarny, UL CSA, 3m
 
PUR 4x0.34+1x0.5 pomarańczowy UL/CSA 3m
 
PUR-OB 8*0,25mm² grey 2.0 m
 
831 PUR AWG20/26 shielded gn U 2.5
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 czarny 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JZ 3x0,75 black UL,CSA+drag chain 1,5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 3,5m
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, UL CSA, 5m
 
PUR-OB 3x0,25 black UL,CSA+drag chain 4m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 0.45m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 or UL/CSA + draig chain 40m
 
PP-RJ45 auf PP-RJ45, PUR-OB 2x2x0,34, grün, 1,5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki