Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
F&B PRO max.1,0mm# 3,5-6mm
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 czarny, 10m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 0,15m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 3x0,34 yellow UL, CSA 2m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 30.0
 
641 PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 1.5
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 0,5m
 
PUR 4x2x0.25 shielded gy 45.0m
 
PVC-OB 3x0,25 yellow 0,4m
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 70m
 
PUR 5x0.34 żółty UL/CSA 3m
 
F&B PP-Line PP 4x0.34 niebieski 3m
 
przewód PUR/PVC 6x0,34+2x0,75 5m
 
PUR-OB 3x0,25 grey drag chain 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-JZ 3x0,75 czarny, 3m
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA+robot 20.0
 
PUR 5x0,34 ekranowany, czarny, UL/CSA, 0,3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 3,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x0,34+1x0,5 orange UL,CSA+robot+drag chain 4m
 
PVC 3x0.75 ye 2.5m
 
 
PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR-OB 4x0,25 black 10,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 3x0,25 szary, 3m
 
PUR-OB 12x0,25 szary, 15m
 
P:630VA WE:400/440VAC WY:115/230VAC
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 8m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki