Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 4x0,34 yellow UL, CSA 3m
 
PUR 5x0.5 gy drag chain 20m
 
PVC-OB 3x0,25 yellow 0,3m
 
PUR-OB 4x0,25 black 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony UL, CSA 6m
 
PUR-OB 3x0,25 czarny, UL CSA, 1m
 
PVC-OB 3x0,34 yellow 1m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 12.5 m
 
PUR-OB 8x0,25 szary, 3m
 
PUR-JZ 3x0,75 grey UL,CSA+drag chain 1m
 
PUR 5x1.5 czarny, 50m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 1m
 
Single locking lever, top entry M25
 
PVC-OB 3x0,25 grey 20m
 
PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 15m
 
PUR-OB 3x0,25 czarny, UL CSA, 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag chain 0,45m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki