Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB
 
PUR-OB 4x0,34 orange UL,CSA+robot+drag chain 4m
 
1-fazowy sterowniczy i separacyjny
 
 
 
PVC-OB 3x0,34 yellow 1,5m
 
PUR-OB 4x2x0,25 shielded grey 40m
 
Ethernet, PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL, 2m
 
Podwójne ryglowanie
 
PUR-JB 5x0,34 shielded grey 50m
 
PUR 2x2x0.34 shielded green UL,CSA+dragchain 7.3m
 
PUR-JZ 3x0,75 szary UL CSA, 30m
 
PUR-JBZ 5x2,5 grey UL,CSA+drag chain 1m
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, UL CSA, 3.5m
 
PUR-JZ 3x0,75 szary, 1m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2.1m
 
PUR-OB 4x0,25 black robot+drag chain 0,5m
 
PVC-OB 3x0,25 żółty 1,5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki