Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 4x2,5+2x1,5 or UL/CSA + draig chain 35m
 
PVC-OB 12*0,14mm² black 3.0 m
 
PVC-JZ 3x0,75 czarny, 1m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 shielded rd UL 4,5m
 
PUR 4x2,5 bk UL/CSA+drag chain 40m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 9.0
 
PUR-OB 3x0,34 black UL,CSA+robot+drag chain 2m
 
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 5m
 
PUR-OB, fioletowy, UL, DeviceNet, 3m
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, UL,CSA 30m
 
PVC-JZ 3x0,75 grey 12m
 
PUR 4x1.5 bk 5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JZ 4x0,75 czarny, 5m
 
PUR 4X0.34 GRAY, UL/CSA, drag ch 1m
 
TPE 4x2x26AWG SF/UTP CAT6a bu UL/CSA, CMR 0,2m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grey 10m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki