Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag chain 10m
 
Specification: M6FX8002-2CA31-1EA0
 
ekranowany, PUR-OB 4x0,5+2x0,25 zielony, 13m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 4m
 
PUR-OB 3x0,25 grey drag chain 2m
 
10.0m PUR/PVC 8*0,34+3*0,75 exit norm..
 
przewód PUR 10*0,34+2*0,75 15m
 
Single locking lever m.,2 entries M32, p-cover
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grey robot+drag chain 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 1,8m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag chain 2,5m
 
PUR-JBZ 5x1,0 7m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki