Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
przewód PUR 12*0,34+2*0,75 10m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag chain 5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 ekranowany, zielony 0,6m
 
PUR-OB 1x2x0,64 ekranowany, fioletowy, 2m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grey 5,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 czarny, UL CSA, 10m
 
PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag chain 1m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 0.25
 
P: 3000VA IN: 440VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR-OB 3x0,34 black UL, CSA 3m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag chain 7,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 3m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 5X0.34 black UL/CSA, drag ch 2m
 
PVC-JZ 3x0,75 szary, 5m
 
PUR-JZ 4x0,75 czarny, UL CSA, 25m
 
7,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 0,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 12.0m
 
013 PVC 3x0.34 ye UL/CSA 6.1
 
PVC-OB 4x0,25 czarny, 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grey UL, CSA + drag chain 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 czarny, UL CSA, 2m
 
PVC-OB 3x0,34 grey 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag chain 22m
 
PVC-OB 5x0,34 grey 20m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 ekranowany, niebieski, 3m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki