Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag chain 6m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 11m
 
PUR-JZ 3x0,75 black UL, CSA 1,5m
 
PUR 5x0.34 gy 20m
 
 
PUR-JZ 5x0,75 czarny, 10m
 
side, Input 24VDC
 
PUR-OB 3x0,34 black 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 8x0,25 GRAY, drag ch 9m
 
PVC-OB 3x0,25 black 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony UL CSA, 1.5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn UL 6,5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki