Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PVC-JB 5x0,34 czarny, 1m
 
PUR-OB shielded green UL, CSA 15m
 
PVC-OB 5x0,34 grey 5m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag chain 3m
 
 
PUR-OB 3x0,34 yellow UL, CSA 1m
 
624 PUR 4x0.34 bk UL/CSA 6.0
Nie można zamówić artykułu
 
PE-X-wires 6x1.5 UL 1m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grey robot+drag chain 0,6m
Nie można zamówić artykułu
 
PVC-OB 4x0,25 szary 2m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn 3,5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 2,2m
 
PVC-OB 12*0,14mm² black 10.0 m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag chain 3m
 
TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, yellow, 5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grey robot+drag chain 1,5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA, 1.5m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki