Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
moduł rozszerzający
 
TPE 5x14AWG ye UL/CSA, TC-ER, IEC 1.5m
 
PUR-JB 5x0,34 shielded grey 3m
 
PVC 12x0.14 shielded bk 100m
 
 
TPE 4xAWG18 żółty UL,CSA 0,6m
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 10,5m
 
PUR-OB 3x0,34 shielded grey UL,CSA+drag chain 1,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 szary, 1m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag chain 10m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 czarny, 3m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki