Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony UL, CSA 5m
 
PUR-OB 4x0,34 szary, 10m
 
PUR-JB 5x0,34 black 20m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 0.75 m
 
PUR 8x0.25 gy drag chain 13m
 
PUR-OB 4x0,34 szary UL, CSA 1m
 
F&B, PVC-OB 4x0,34 szary 5m
 
PUR-OB 3x0,25 8m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grey robot+drag chain 1,5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag chain 0m
 
PUR 8x0.25 gy drag chain 0.5
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL CSA, 5m
 
PUR-OB 3x0,34 szary 4m
 
PUR-OB 12x0,25 szary, 12m
 
650 PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot 1.5
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 20.0m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded bk UL/CSA+drag chain 1,2m
 
PUR 4x0.34 szary UL/CSA 3m
 
PVC-OB 5x0,34 grey 25m
 
PUR-OB 4x0,34 czarny, UL CSA, 1m
 
PVC-OB 3x0,25 czarny 0,3m
 
20m PUR, 8x0.5+3x1.0, bl, UV res., halogenfr., UL/CSA
 
PUR-OB 4x0,25 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.4m
 
PUR 1x4X0.34 shielded green UL/CSA+robot 35m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 1m
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki